S-IS インパクトソケット用アクセサリー

インパクトソケット用アクセサリー
- コネクションエンド: 3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
- ショート/ロング: ロング
- 材質コーティング/プレーティング/仕上げ: 黒リン酸塩
関連検索ワード ソケット.
選択
コネクションエンド
- 1/4 インチ六角, 1/2 平方インチ
- 3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
- 1/2 平方インチ
- 1/2 平方インチ, 7/16 インチ六角
- 1/2 平方インチ, 5 平方インチ
- 1/2 平方インチ, 2 平方インチ
- 3/4 インチ、スクエア
- 3/4 インチ、スクエア, 1/2 平方インチ
長さ
- 50 mm
- 51 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 61 mm
- 90 mm
- 127 mm
- 254 mm
梱包数量
- 1 pc
- 5 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 805
技術データ
コネクションエンド
3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
ショート/ロング
ロング
材質コーティング/プレーティング/仕上げ
黒リン酸塩
特長・アプリケーション
特長
- インパクトレンチの便利性と寿命を最大化できるように設計された耐摩耗性の高いアクセサリーの選択部品
- ボルトやアンカー取付のためのプログレード品質
アプリケーション
- インパクトレンチへのソケット据付用アクセサリー、各種シャンクサイズ、アングル、長さをご用意
- ボルトとアンカ用アクセサリー
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。