お知らせ<荒天の影響による北海道向けパレット配送遅延について>詳細はこちら

S-IS インパクトソケット用アクセサリー

インパクトソケット用アクセサリー

  • コネクションエンド: 3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
  • ショート/ロング: ロング
  • 材質コーティング/プレーティング/仕上げ: 黒リン酸塩

関連検索ワード ソケット.

選択

コネクションエンド
  • 1/4 インチ六角, 1/2 平方インチ
  • 3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
  • 1/2 平方インチ
  • 1/2 平方インチ, 7/16 インチ六角
  • 1/2 平方インチ, 5 平方インチ
  • 1/2 平方インチ, 2 平方インチ
  • 3/4 インチ、スクエア
  • 3/4 インチ、スクエア, 1/2 平方インチ
長さ
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 90 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
梱包数量
  • 1 pc
  • 5 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 805

技術データ

コネクションエンド
3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
ショート/ロング
ロング
材質コーティング/プレーティング/仕上げ
黒リン酸塩

特長・アプリケーション

特長

  • インパクトレンチの便利性と寿命を最大化できるように設計された耐摩耗性の高いアクセサリーの選択部品
  • ボルトやアンカー取付のためのプログレード品質

アプリケーション

  • インパクトレンチへのソケット据付用アクセサリー、各種シャンクサイズ、アングル、長さをご用意
  • ボルトとアンカ用アクセサリー

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼