r19220744
- IP 保護等級: IP 67 (NCV 10-22 ホイップ)
選択
ヘッド直径
- 38 mm
- 45 mm
- 58 mm
ホース長
- 2 m
- 3 m
- 5 m
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
技術データ
IP 保護等級
IP 67 (NCV 10-22 ホイップ)
技術資料
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)