Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 高度な性能を持つ充電式ツール – よりコンパクトになり、ブラシレスモーターと次世代の Nuron バッテリーを備えたことで、ネジ固定式金属系アンカーのコンクリートへのより迅速な打設を実現
  • 耐久性のある造り – ブラシレスモーターおよび緩衝リングアンビルにより、充電式インパクトレンチの極めて長い寿命を実現
  • 優れた制御性によりアンカー打設作業時間を短縮 – 2 つの速度設定と改善された LED ライトにより、大口径のファスナーの留付けがよりスピーディーになったともに、必要な際により正確な制御が可能に
  • 人間工学に基づく特別設計 – 従来の製品よりスリムで、52 mm 短く、0.4 kg 軽量。一日中ボルト締めやアンカー打設を行った際の疲労を軽減
  • Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、時間節約が可能なアクセサリー、生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式インパクトレンチを実現
アプリケーション
  • HUS アンカーのコンクリートへの打設 – ベースプレート、型枠支柱、ハンドレール、仮固定など (直径 8~14 mm)
  • 鋼材のボルト締め – 一次および二次鉄骨構造、ハンドレール、ラック、機械など (直径 M10~M20)
  • 木材へのラグボルト締め – 一次および二次木造構造、木製屋根、一時的な構造物など (直径 8~16 mm)
  • HUS アンカーのコンクリートへの打設 – ベースプレート、型枠支柱、ハンドレール、仮固定など (直径 3/8”~5/8”)
  • 鋼材へのボルト締め – 鋼材構造、ハンドレール、ラック、機械など (直径 7/16"~3/4")

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート