TE 2 ロータリーハンマー
新製品品目 #r3682
小型2モード、ピストルグリップ SDS プラス (TE-C) ロータリーハンマー(回転打撃と回転のみ)
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 2.7 kg
- 最適なハンマードリル穿孔範囲: 4 - 12 mm
- 一回あたり打撃力: 1.8 J
シェア
関連検索ワード アンカードリル, ハンマードリル, ドリル あるいは ドリル
特長
- 2モードSDSプラス(TE-C)ロータリーハンマー(回転打撃と回転のみ)
- 高い信頼性の、高荷重率を持つ頑丈なモーター
- 高い作業効率を実現するTE-C クリックチャックと使いやすい機能切替スイッチ
- 正確な孔あけのための電子スイッチ
- 360° サイドハンドルは、簡単に好みの調節ができ、狭い場所での使用にも便利です。
アプリケーション
- コンクリート、石材、および天然石などの一般的な母材への穿孔作業
- オプションのチャックアダプターを使用する、鉄鋼、木、およびプラスチックへの時折の穴あけ
- オプションのビットホルダーを使用したねじの留付け
- 逆回転するので、引っかかったドリル ビットを除去する時便利です。
- 個体金属Ø 3~13 mm / シートメタル最大Ø 20 mmまでの孔あけ