TE 3000-AVR
大規模なコンクリート床の解体に適した、特に強力なHex 28電動ハツリ機
- 作業方向: 床
- チャックタイプ: HEX 28
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 29.9 kg
関連検索ワード ハツリ機, ブレーカ or ブレーカー.
技術データ
作業方向
床
チャックタイプ
HEX 28
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
29.9 kg
一回あたり打撃力
68 J
無負荷打撃回数
860 打/分
最大ハツリ性能
40000 cm³/min
寸法(LxWxH)
808 x 610 x 209 mm
コンクリートハツリ時の3 軸合成値
7 m/s² 1
A-加重時音圧レベル
94 dB (A) 2
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
特長・アプリケーション
特長
- 大規模なコンクリートハツリ作業の効率を向上する、68Jの圧倒的なパワー
- 比類のない高破壊能力 - 最大 毎時6 tのコンクリートを破砕する、エアー/コンプレッサーツールと同等の破砕能力
- 振動を最低限に
- 多目的、運転が簡単、搬送が簡単、数分で使用準備可能
- コンプレッサーが不要なので、エアツールより搬送が容易、汎用性が高く、準備も簡単。
アプリケーション
- 厚いコンクリート スラブや土間のハツリ作業
- 道路工事のアスファルトハツリ、配管工事、修復作業
- 鉄筋接続とユーティリティ接続のためのコンクリートの除去
- 土工事での採掘とタンピング
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。
サービス

フリートマネジメント
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)