特殊製品
r11805980
キット MW-EB M8 CL 2.0/1m #2280062
- 材質: ワイヤー: スチール, ボディ: 真鍮, スタッド: スチール
- 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
- 使用環境: 乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
選択
直径 - D
- 2 mm
長さ - L
- 1 m
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
技術データ

材質
ワイヤー: スチール, ボディ: 真鍮, スタッド: スチール
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
直径
2 mm
長さ
1000 mm
高さ - H
33 mm
技術資料
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)