• 材質: ワイヤー: スチール, ロック: アルミニウム
  • 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
  • 使用環境: 乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)

選択

直径 - D
  • 2 mm
長さ - L
  • 1 m
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
読み込みエラーが発生しました

Please contact us

技術データ

材質
ワイヤー: スチール, ロック: アルミニウム
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
直径
2 mm
長さ
1000 mm
高さ - H
23 mm

技術資料

pdf Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023 [ 2.5 MB ]
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼