• レンチサイズ: 11 mm
  • 材質: DD11 MOD - HN 547、S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
  • 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
アルティメット

選択

ネジ接続 - M
  • M8
レンチサイズ
  • 11 mm
梱包数量
  • 50 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
50
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
読み込みエラーが発生しました

Please contact us

技術データ

レンチサイズ
11 mm
材質
DD11 MOD - HN 547、S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
材料厚み
3 mm
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
重量
37 g
製品クラス
Ultimate

技術資料

製品実演依頼 & サポート

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)