r13824715
丁番 MT-S-HR-10 #2330878
- 直径 - D: 10.3 mm
- 材質: コネクター: S275JR - EN 10025-2, ピン: 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
- 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
選択
直径 - D
- 10.3 mm
梱包数量
- 10 pc
数量
パック
合計 数量
10
販売価格
JPY 6,200
JPY 620 / 1 個
技術データ


直径 - D
10.3 mm
材質
コネクター: S275JR - EN 10025-2, ピン: 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
材料厚み
3 mm
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
重量
75 g
技術資料
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)