• 材質: Q355 以上の鋼材
  • 表面仕上げ: 溶融亜鉛メッキ - 屋外使用用
  • 材料厚み: 12 mm

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 29,300
JPY 29,300 / 1 個

技術データ

08_IS_MT-B-GL O4 OC_0001 (218669)
材質
Q355 以上の鋼材
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ - 屋外使用用
材料厚み
12 mm
重量
14.95 kg
使用環境
屋外、低~中等度の汚染環境 (C3 / C4 - 低)

技術資料

製品実演依頼 & サポート

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)