r12283756
Splice connector MT-ES-90 OC #2272076
- 材質: Q355 以上の鋼材
- 表面仕上げ: 溶融亜鉛メッキ - 屋外使用用
- 材料厚み: 6 mm
選択
梱包数量
- 4 pc
数量
パック
合計 数量
4
販売価格
JPY 34,700
JPY 8,675 / 1 個
技術データ

材質
Q355 以上の鋼材
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ - 屋外使用用
材料厚み
6 mm
重量
4.43 kg
使用環境
屋外、低~中等度の汚染環境 (C3 / C4 - 低)
技術資料
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)