特殊製品

r12219191

ボックス プロファイル MT-90 OC #2268369

  • 材質: S350 以上の鋼材
  • 表面仕上げ: 亜鉛・マグネシウム - 屋外使用用
  • 材料厚み: 3 mm

選択

梱包数量
  • 6 m
製品オプション
数量
パック
合計 数量
6
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 92,200
JPY 15,367 / 1 m

技術データ

12_IS_MT-90_0001 (218621)
材質
S350 以上の鋼材
表面仕上げ
亜鉛・マグネシウム - 屋外使用用
材料厚み
3 mm
重量
53.84 kg
使用環境
屋外、低~中等度の汚染環境 (C3 / C4 - 低)

技術資料

製品実演依頼 & サポート

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)