PMC 46 下げ振りおよびラインレーザー
新製品品目 #r4387
配管工事、レベル出し、位置合わせ、矩出しに最適な 2 ライン 4 ポイントコンビレーザー (赤色ビーム)
- 精度: ±2 mm 場所 10 m
- 最大動作距離 (直径): 60 m (点), 20 m (ライン), 60 m (ライン, レシーバー付き)
- 最大操作時間: 20 h
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- コンパクトなサイズで高速レイアウトが可能
- 衝撃保護システム – 高い堅牢性を実現する強固な内部振り子ハウジング
- レベル外と低バッテリーアラート - 誤作動や予期せぬダウンタイムを防止
- レーザークラス2 – 特別な予防措置不要
- ウォール トラックへの取り付けが簡単なマグネット付きフット
アプリケーション
- パイプの垂直芯出し
- 電気ソケット、ケーブル トレイ、空調機器、およびパイプ設置時のレべル出し
- ドアと窓のレべル出しと芯出し
- 床から天井へのアンカー打設位置の移し
- 基準高さの移し
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。