特殊製品
CP 643 N ファイヤーストップカラー

BSおよびUL準拠、FM認証済みの後施工防火用カラーは、既存のパイプ用貫通孔周りに防火・防煙措置を施すのに役立ちます
- 対象母材: コンクリート, ドライウォール, 石材
- LEED VOC: 7.6 g/l
- 塗装可能: No
選択
パイプ呼び径
- 50 mm
- 63 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 160 mm
パイプ直径 - 範囲
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 2,325
技術データ
対象母材
コンクリート, ドライウォール, 石材
LEED VOC
7.6 g/l
塗装可能
No
適用温度範囲
-5 - 50 °C
保管および輸送温度 - 範囲
-5 - 50 °C
温度耐性範囲
-20 - 100 °C
用途
その他
特長・アプリケーション
特長
- 耐火壁および床を通る可燃パイプの防火措置を簡単にするために設計
- 速く簡単な開閉のための掛け金メカニズム
- 留付けが簡単な柔軟なフック配置
- 取り外し可能
アプリケーション
- 口径 32mm~160mm のプラスチック製パイプ
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。