HKD 内部コーン打ち込み式金属系アンカー (ミリサイズ)

高性能ツールセット内部コーン打ち込み式金属系アンカー (炭素鋼、ミリサイズ)

  • 使用環境: 乾燥した屋内
  • 認証 / 試験報告書: DIBt, ETA, FM (工場主相互保険), 耐火
  • PROFISソフトウェア: Yes

関連検索ワード タマ.

選択

内部スレッド寸法
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
アンカー全長
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
アンカー寸法
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
梱包数量
  • 25 pc
  • 50 pc
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 5,166