HKD-ST 内部コーン打ち込み式金属系アンカー
フラッシュアンカー HKD-ST 3/8"x30 SS304 #353419
高性能ツールセット内部コーン打ち込み式金属系アンカー(ステンレス)
- 認証 / 試験報告書: 適用外
- PROFISソフトウェア: No
- 穿孔径: 12 mm
関連検索ワード タマ.
選択
内部スレッド寸法
- 10 mm
アンカー全長
- 30 mm
アンカー寸法
- 3/8 in
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 30,504
JPY 305
/
1 個




