ホースカップリング VC 36MM conical
#2121565
ヒルティ建築用バキュームまたは集じん機用アダプター
- 用途: VC 10L-22, VC 10M-22, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U(L/M), VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60M-X, VC 60-U
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 7,744
JPY 7,744
/
1 個
技術データ
用途
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U(L/M), VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60M-X, VC 60-U
特長・アプリケーション
特長
- 交換用アダプター – ヒルティ建築用バキュームまたは集じん機の性能の維持に役立ちます
- オプションのアクセサリー – 建設用バキュームや集じん機の利用範囲を拡大
- 使用が簡単な部品 – ダウンタイムを削減し、現場での迅速なメンテナンスを実現
アプリケーション
- ヒルティ建設用バキュームまたは集じん機で使用