お知らせ夏季休業および当日出荷締切時間のご案内詳細はこちら

追加のテストを実施した集じん機用フィルター

  • 用途: VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
  • フィルタータイプ: 湿潤および乾燥
  • フィルター効率: 99.97% フィルター効率

関連検索ワード バキュームクリーナー or 集塵機.

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 19,624
JPY 19,624
/
1 個

技術データ

用途
VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
フィルタータイプ
湿潤および乾燥
フィルター効率
99.97% フィルター効率

特長・アプリケーション

特長

  • フィルター効果の追加の認証を取得した集じん機用フィルター
  • 湿式用途に適したフィルターは洗浄可能

アプリケーション

  • 廃棄する際の空気中に舞う粉じんを低減できる設計
  • メンテナンスのヒント: フィルターは、集塵機の内部フィルタークリーニングメカニズム(手動または自動)により、徹底的にクリーニングされます。 手でホースをブロックして、クリーニング効果を高めます。 叩いたり、圧縮空気を使用したりしてフィルターをきれいにしようとしないでください。 このようなことを行うとフィルターが損傷するおそれがあります。 フィルターを折り曲げないでください。 フィルターを洗浄したり、湿式用途で使用した後は、適切な方法で完全に乾燥させてから、乾式用途で使用してください。1日かけて乾燥させることをお勧めします。
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼