X-FCM グレーチングファスナーディスク(亜鉛メッキ)

軽度の腐食環境下でスレッドスタッドを使用して床グレーチングを固定するための、亜鉛メッキグレーチングファスナーディスク

  • 用途: グレーチング
  • 認証: ABS, LR
  • 用途(ツール): BX 3, DX 351
アルティメット

関連検索ワード グレーチング or ディスク.

選択

グレーチング高さ
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
グレーチング幅範囲
  • 18 - 40 mm
腐食保護
  • 亜鉛メッキコーティング <20 µm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 43,510