その他充電工具

コンクリート打設や板金加工などの作業に特化して設計されたバイブレーターや撹拌機、シャーや二ブラーなどの専用工具

7 製品

条件から探す

Nuron

NRC 6-22コードレス 鉄筋カッター
製品詳細
寸切りボルトおよび(25mm / #8)鉄筋の低火花コールド切断用充電式鉄筋フラッシュカッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
鉄筋切断能力 (mm)
25 mm
ブレード直径
110 mm
重量
3.3 kg

Nuron

NHG 6-22 充電式ヒートガン


製品詳細
スピーディーな加熱と高速の気流を実現する強力な充電式ヒートガン。ケーブル終端処理、パイプの折り曲げ、熱収縮に適す(Nuronバッテリープラットフォーム)
温度 - 最高
500 °C
温度 - 最低
300 °C
重量
0.63 kg

Nuron

NCV 4-22 充電式コンクリートバイブレーター
製品詳細
小流量圧縮用、ブラシレスモーター付きハンドヘルド充電式鉛筆型コンクリートバイブレーター (Nuron バッテリープラットフォーム)
振動周波数
15,000 VPM
ヘッド直径
28 mm
ホース長
1 m

Nuron

NMX 6-22 充電式パドルミキサー
製品詳細
コンクリート、モルタル、その他建築資材の撹拌作業に適す、強力なブラシレスモーター搭載の充電式マッドミキサー (Nuron バッテリープラットフォーム)(#2331842 x1 カクハンボウ NMX-MP 120 M14付属)
無負荷最大 RPM (速度)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
最大トルク値
52 Nm

Nuron

NPU 100-22充電式ノックアウトパンチツール
製品詳細
各種素材に配管のサイズの穴を穿孔するためのコンパクトで多用途の充電式油圧ノックアウトツール(Nuronバッテリープラットフォーム)
寸法(LxWxH)
124 x 75 x 372 mm
パンチング力
107 kN
軟鋼のパンチング容量
4" / 10 Ga steel

Nuron

SSH 6-22 充電式シャー


製品詳細
2.5 mm│12ゲージまでののシートメタル、プロファイル、HVAC ダクトの高速切断用大容量充電式ダブルカットシャー (Nuron バッテリー プラットフォーム)
基材タイプ
フラットシート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2.2 kg

Nuron

SPN 6-22 CN 充電式ニブラー


製品詳細
大容量充電式ニブラー、より高速で歪みを最低限に抑制、シートメタルおよびプロファイル切断向け (Nuron バッテリープラットフォーム)
基材タイプ
フラットシート, 段シート, 台形シート, C.L.U. プロファイル
電源電圧
21.6 V
ツール本体重量
2 kg