AI T320 ON!Track Bluetooth® スマートタグ
新製品
Premium
品目 #r12865554
ヒルティ ON!Track ツール追跡システムによって建設機器の所在地および需要を追跡するための耐久性のある資産タグ – 在庫を最適化するとともに管理をの時間を節約
- 寸法(LxWxH): 32 x 22 x 5 mm
- バーコードのタイプ: 2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
- IP 保護等級: IP 67
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 使用しない機器の購入を回避 – 追跡タグによって日々の活動を検知し、どのツールが使用されていないか、最も必要とされているツールはどれかなどを把握
- よりシンプルなツール管理 – ON!Track アプリとクラウドベースのソフトウェアを使用して、ツール/機器の所在地を追跡し、迅速な在庫確認を実施
- IP67 保護等級 – 堅牢な各種アタッチメントオプションを使用して高い防塵・防水性能を実現できるため、過酷な現場の条件にも耐えることができる
- 簡単に起動 – 必要なのは Bluetooth® 接続の備わるスマートフォンのみ。機器へのタグ付けは、地域のヒルティスタッフがサポート
アプリケーション
- ブランドや種類に関係なくすべての建設機器を追跡
- スマートタグアクセサリー (粘着テープ、ケーブルタイまたは金属ワイヤー付アダプター) を使用して特定のツール/機器を識別
- ON!Track を使用して、所有機器の所在地、使用頻度、メンテナンスステータス、保険の有効性、最後に使用したユーザー、その他の重要情報などの概要をデジタル化