HSA-SSウェッジ式アンカー
スタッドアンカー HSA M12x100 20/5/- SS #2101970
コンクリートへの留付け用、日常使用での認証済み高性能スタッドアンカー(大型ワッシャー、JP)
- 頭部形状: おねじ
- PROFISソフトウェア: No
関連検索ワード おねじ, ウェッジ式, 締めつけ, トルク管理 or あと施工アンカー.
選択
アンカー寸法
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
アンカー全長
- 65 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 100 mm
- 137 mm
梱包数量
- 16 pc
- 25 pc
- 50 pc
- 100 pc
- 200 pc
数量
パック
Total 個
25
販売価格
JPY 6,150
JPY 246 / 1 個
技術データ
頭部形状
おねじ
PROFISソフトウェア
No
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)