お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら
Nuron

NMX 6-22 充電式パドルミキサー

Cordl. mixer NMX 6-22 ボックス #2333230

コンクリート、モルタル、その他建築資材の撹拌作業に適す、強力なブラシレスモーター搭載の充電式マッドミキサー (Nuron バッテリープラットフォーム)(#2331842 x1 カクハンボウ NMX-MP 120 M14付属)

  • ツール本体重量: 3.7 kg
  • 無負荷最大 RPM (速度): 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
  • 最大トルク値: 52 Nm

お客様独自のセットを作成

製品本体
段ボール入り製品本体
このセットをいくつ注文されますか?
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 65,404