お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

DSH 600-X ガスカットオフソー(300 mm)

Benzintrennschleifer DSH 600-X #2275172

コンクリート、レンガ、金属を300 mmブレードで最大120 mmまで切断できる、ブレードブレーキ付きコンパクトトップハンドル型ガスソー(63 cc)

  • 定格電力: 3.2 kW
  • 湿式/乾式: 湿潤および乾燥
  • 寸法(LxWxH): 558 x 326 x 370 mm

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 406,560
JPY 406,560
/
1 個