検索候補
ヒルティ電動ブレーカーラインナップに、新機種が登場。
現場のあらゆる用途に対応するラインナップがさらに強化されました。
TE 2000-AVRは重量わずか14.5kgながら、1時間に最大2.2トンものコンクリートをハツることができます。さらに、AVRにより、振動を最小限に抑え、作業者の方の負担を軽減します。
ロバート・チラオロ プロジェクトマネージャー
関連情報
お問い合わせ
軽いので、狙い通りに床面をハツれます。
必要な寸法に溝を拡幅します。
下部構造にダメージを与えることなく、床面タイルを簡単に剥がせます。
スクリードなどの柔らかい母材に、水道管や床面暖房据付用の溝ハツリを行います。
床ハツリ作業が頻繁にあるわけではないのに、重い電動ブレーカーを検討されてはいないでしょうか? TE 2000-AVRは、さまざまな工事をこなす万能な建設工事会社の皆様に最適な1台です。これ1台あれば、簡単なハツリ作業をもう下請けに出す必要はありません。 軽量ながら、20kgクラスのエアーブレーカーに匹敵する破砕力を誇るTE 2000-AVRが軽々と仕事をやってのけてくれるでしょう。 わずか14.5kgの軽量ボディで、35Jの打撃力、毎分1,800回の打撃回数という抜群の性能を誇ります。その結果、1時間あたりの破砕性能は2.2トンに達します。
その他の電動ブレーカーラインナップは、下記のリンクからご確認ください。
ノーマン・ジョンソン 解体業
軽量で、26 Jの打撃力を誇る電動ブレーカー。破砕性能は1時間に1.17トンです。
14.5kgの軽量で、35 Jという驚異の打撃力を実現。1時間に2.2トンのコンクリートをハツる、新型ブレーカー。
ハツリ作業の内容に合わせて、最適なチゼルをご提案します。
Hiltiをフォローする