更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
手持ちで使用する電動工具は、手や腕に対して振動をもたらします。定期的かつ長期間にわたり振動にさらされると、手や前腕の血流が阻害され、神経・腱・筋肉・骨・関節に損傷を受ける場合があります。
ヒルティでは、この問題を解決するため、電動ブレーカーをはじめ、あらゆる工具にAVRを幅広く搭載しています。低振動の実現により、健康上のリスクを低減します。より安全に長時間使用が可能で、ひいては、生産性の向上につながります。
関連情報
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。