- ホーム
- 新型コードレスNURON発売


Nuron発売
全く新しい22Vコードレスプラットフォーム
コード式製品やガス式製品が無くなり、全ての電動工具がコードレス式になることを想像してみてください。
Nuronによりこの世界を実現してまいります。コンクリートや金属の切断から、ハツリ、穿孔、留付にいたるまで、ヒルティの次世代22Vコードレス工具は、これまで以上の性能、安全性、使いやすさを提供することをお約束いたします。

Nuronがお客様のビジネスにどのように役立つか

シングルプラットフォームの利便性
単独の22V Nuronプラットフォームで約40種類の工具を動かすことができます。インパクトドライバーからブレーカーに至るまで互換性があります。

1度の充電でより多くの作業を実現
新たな22Vプラットフォームの工具により、これまでよりも多くの稼働時間を実現し、36V、コード式、ガス式と同等以上の大きなパワーを実現いたします。

現場での作業が止まる時間を低減
バッテリーの状態を判断し、必要な際にはアラートで知らせてくれます。その一方で、データドリブンサービスにより、お客様のツールパーク管理を簡素化できるようになります。

現場での危険リスクを低減
粉じん管理システムから、グラインダーの危険リスクを低減させるテクノロジーに至るまでの安全性ソリューションを提供いたします。

全ての作業をこなせるシングルプラットフォーム
ツールパークを合理化し、現場により大きな柔軟性をもたらします
現場では様々な場所に点在する電源とコードレスバッテリー類を管理するのは、コストと時間が掛かることは言うまでもありません。Nuronでは、インパクトドライバーからブレーカーにいたるまで、すべてのツールを一つのコードレスプラットフォームで稼働させることができます。現場へもっていくバッテリーと充電器の数を少なく適正化させることができます。加えて、電源が必要なコード式工具への依存度を減らすことができます。


より大きなパフォーマンスと稼働時間
コード式工具やガス式工具と同等のパワーを提供するバッテリー式工具を使用して作業ができます
Nuronは、工具とバッテリー間の接続点となるインターフェースを刷新したおかげで、最大で2倍相当のパワーを提供することが可能となります。カットオフソーで鉄製パイプを切断する際や、ブレーカーでのコンクリート粉砕など、比較的高負荷の作業に対しても、2つの22Vバッテリーを組み合わせることで実現が可能です。インパクトドライバーを使用したドライウォールのねじ止めや連続した金属の留付などの低負荷作業については、改善されたエルゴノミクスデザインのおかげで、迅速かつ快適に作業が出来るようになります。


生産性を高めるためにクラウドに接続されています
データサービスにより、ツールパークマネジメントを簡素化します
現場の作業を中断することなく、普段行っている充電作業の延長線上でクラウドの接続し生産性を高めることに貢献します。バッテリーの健全性を確認し必要に応じて交換することをご提案します。工具の最終充電場所を特定したり、利用頻度の低い工具を特定できるサービスをご提供します。そして、Nuronからのデータを利用して、情報を得た上でツールパークについての決定を行うことができます。これまで以上にヒルティのフリートマネジメントシステムやON!Trackのプレミアムサービスをご提供いたします。

見失った工具を探す時間を減らします
接続したNuronのバッテリーを通じて、所定の場所にない工具が最後に充電された場所が明確になります。
バッテリーアラートにより、作業が止まる時間を回避できます
Nuronバッテリーのパフォーマンスが悪い際、自動的に通知を受け取り、無償交換を迅速に進めることができます。
重複する工具への出費を最小限に抑えます
NuronをOn!Trackと連携することにより、使用されていない工具を特定し、必要とされる現場へ割り当てることが、より効果的にできるようになります。

現場の安全性向上にも貢献します
新たな安全システムで作業員を守ります
Nuronでは、以下の機能を持つコードレス工具の数を増やしました。
- ATC(アクティブ・トルク・コントロール)は、工具のキックバックのリスクを低減します
- AVR(アクティブ・バイブレーション・リダクション)は、長時間の振動によりもたらされる作業員の疲れを低減します
- DRS(一体型集塵システム)は、切断、穿孔、粉砕といった作業において、現場で発生する粉塵への曝露を低減します

お問い合わせフォーム
NURONについてより詳しく知りたい方は下記のフォームにてご登録ください。