- ホーム
- NURON発売
NURON 新型充電式工具
コードレスで今まで以上のパワーを実現
22V Nuronプラットフォームが搭載されたヒルティの最新工具で将来に備えましょう。従来の12V、22V、36V充電式工具に追加された22V Nuronプラットフォームは、今までのコード式とガス式工具をNuronという一つのコードレスプラットフォームに合わせることができました。破砕や切断から、ドリル穿孔や留付けまで、ヒルティの充電式工具は、パフォーマンスを最大に高め、安全性を強化し、使いやすさを改善するように設計されています。
お問い合わせフォーム
NURONについてより詳しく知りたい方は下記のフォームにてご登録ください。
Nuronは、お客様のビジネスにどのように役立ちますか?
単一プラットフォームの利便性
一つの22V Nuronプラットフォームで、約70種類のツールに充電できます。 ドリルドライバーから解体ハンマーまで互換性があります。
1回の充電でより多くの作業
22V Nuronプラットフォームのツールはより多くの稼働時間を提供することができ、36V、コード付きやガス式よりも大きなパワーを実現しています。
作業の待ち時間を削減
組み込みのバッテリー診断は、バッテリーのヘルス状態についてアラートで知らせてくれます。その一方で、データドリブンサービスにより、工具庫管理を簡素化できます。
お客様のチームを守る
粉じん管理システムから、アングルグラインダーの反動リスクを低減させる組み込みのテクノロジーに至るまで、安全性に関するソリューションを提供しています。
すべての作業をこなせる一つのプラットフォーム
工具庫を合理化し、現場での柔軟性を向上
複数の場所にある電源とバッテリーを管理するのは、コストと時間がかかることは言うまでもなく、頭の痛い仕事です。
Nuronでは、インパクトドライバーからブレーカーに至るまで、すべての工具を一つのプラットフォームで稼働させることができます。現場へ持って行くバッテリーと充電器の数を少なくします。そして、他の電源で稼働する工具への依存度を減らすことができます。
より大きなパフォーマンスと稼働時間
コード式工具やガス式工具と同等のパワーがあるバッテリーで1日中作業可能
Nuronは、バッテリーと工具のインターフェイスを完全に作り直したおかげで、18Vと20Vプラットフォームの最大2倍相当のパワーを提供します。カットオフソーでの鉄製パイプの切断や解体ハンマーでのコンクリートの破砕など、重い作業には、2つの22Vバッテリーを組み合わせることができます。インパクトドライバーを使用したドライウォールのねじ止めや連続した金属の留付けの実施など、軽作業では、改善された工具のエルゴノミクスのおかげで、迅速かつ快適に作業できます。
生産性向上のためのインターネット接続
データサービスによる工具庫管理の簡素化
現場の作業を中断することなく、データによって接続されたプラットフォームを使用して、非稼働時間を最小に抑えます。
素早くバッテリーの健康状態を確認し、交換を注文できます。紛失した機器を見つけたり、あまり使用されていない工具や貯蔵されている工具を特定したりできるサービスへアクセスします。
そして、Nuronからのデータを利用して、情報を得たうえで工具庫をマネジメントすることできます。さて、もっと知りたくなりましたか?ヒルティのツールフリートとON!Trackをご利用のお客様は、Nuronにより幅広いプレミアムの接続サービスをご利用いただけます。
紛失したツールを探す時間を減らす
接続したNuronバッテリー、ツール、および充電器のおかげで、所定の場所にないツールや機器が最後に使用された場所についての情報へアクセスできます。
バッテリーアラートで作業が止まる時間を回避
ツールフリートをご利用のお客様は、Nuronバッテリーのパフォーマンスが最適レベルでなくなると、自動的に通知が届き、迅速に無償の交換を注文することができます。
重複する工具への出費を最小限に抑える
NuronをON!Track機器管理システムとペアにすると、使用されていない機器や貯蔵されている機器を特定し、チームが必要とする場所へ割り当てることができます。