SL 6-A22 LED 作業用照明
新製品品目 #r9356561
中規模から大規模な作業エリアを明るく照らす、回転ヘッドと一体型マウントオプション付き充電式22V LEDエリアライト
- 高輝度: 3000 lm
- ルクス: 2100 lx @ 1 m
- 操作時間: B 22/3.0: 5.2 時間 (33%)、2.8 時間 (66%)、1.9 時間 (100%), B 22/5.2: 8.8 時間 (33%)、4.3 時間 (66%)、3.2 時間 (100%), B 22/4.0: 6.8 時間 (33%)、3.5 時間 (66%)、2.5 時間 (100%), B 22/8.0: 13.5 時間 (33%)、7 時間 (66%)、5 時間 (100%)
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 3000ルーメンの光出力で高温を発しないLEDパネル
- 特別に設計されたプロ仕様の光学機器は、光を直接使用しない場合の眩しさを最小にするために迷光を制限します
- 電源をオンにした時以前の設定に戻る、メモリ機能付きの3つの輝度モード (100%、66%、33%)
- フット/ベース設計により、パイプ、足場、ボードなど各種作業現場表面からの吊り下げや取付けが可能
- ライトヘッドの垂直・水平回転は、作業現場照明に幅広いオプションを提供します
アプリケーション
- 照明のない、または照明が弱い作業現場に最適
- 従来のフィラメントベースのコード式フロア・スタンドライトの代替品