更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
最新のリチウムイオンセルテクノロジーを使用し、過酷な条件にも堅牢な保護を提供するヒルティのパワーツールバッテリーシリーズと充電器は、さまざまな工具と用途の要求にマッチし、お客様のニーズを満たすパッケージで、必要とされる性能を備えています。
バッテリーに求めるものは、重さが軽いのにより多くのパワー
22V リチウムイオンバッテリーシリーズに新しい仲間が加わるにあたり、新しいB22 4.0およびB22 8.0バッテリーは新しいセルテクノロジーを使用し、高パワー、無条件の柔軟性、そしてあらゆる条件に十分耐える1つのパッケージで一日中持続するバッテリー充電を提供します。
それゆえ、コンパクトなB22 4.0を選ぶか、パワフルなB22 8.0を選ぶかに関わらず、あらゆる用途にフィットした工具用バッテリーの選択肢が得られます。いつでも、どこでも、パワーが得られます。
軽量で人間工学に基づいた設計を採用したソリューションは長時間の作業にも最適で、頭上アプリケーションにも理想的にマッチします。
オールラウンドのパフォーマンスは、すべての充電式工具と用途に、バランスの取れたパワーと快適性を提供します。
最も過酷な用途に、長時間持続するコード付きと同等の性能と高いパフォーマンスが必要な場合に最適です。
B22 4.0およびB22 8.0リチウムイオンバッテリーは、新しい高出力の21700セルと先進のセルマネジメントシステムを堅牢な筐体に統合することで、既存の22Vパワーツールのパフォーマンスを強化しています。これにより、エネルギー貯蔵容量が増し、高い出力を提供し、運転時間が長くなり、再充電回数を減らすことができます。
その結果は?1回の充電あたりの作業時間が長くなり、作業を中断する時間を短くし、生産性が向上します。
重量とサイズに妥協することなく、最高のレベルで作業を実施したい場合、ヒルティの新しいB22 4.0バッテリーは完璧にバランスの取れたパワーと運転時間を提供し、幅広い範囲の素材と用途で作業できます。
コンパクトな筐体に現行のB22 5.2バッテリーと同じパワーが詰まっており、ご使用の充電式工具に優れた生産性を期待できます。
ヒルティの新しいB22 8.0 Li-ionバッテリーは、コンクリートや固い木材への連続ドリル穿孔、金属の研削、金属や木材の切断など、過酷なアプ用途に求められる長時間の運転時間と強化されたパフォーマンスを提供する最もパワフルなソリューションです。
現場の過酷な条件から保護するヒルティの堅牢なデザインをすべてそのまま継承したB22 8.0は、22Vパワーツールに高い出力を提供し、運転時間を最大80%向上させ、頻繁に再充電する必要がなくなります。
3種類の電圧プラットフォームと容量の選択肢により、当社のバッテリーはコンパクトなスクリュードライバーから過酷な使用に耐えるブレーカーに至るまでのすべての工具製品系列に給電します。
信頼性は重要な成功のための要素であり、高温、低温に関わらず、過酷な条件下で信頼して働けるパワー工具が必要です。
ガラス繊維の外装ケース、密閉されたエレクトロニクスと個別のセル保護により、ヒルティのパワーツールバッテリーは、現場での過酷な使用にも耐えることができます。
次の現場に向けて作業チームに工具を整える、あるいは単に新しいコードレス工具を追加調達する場合でも、ヒルティのウェブサイトで簡単にご入手いただけます。 ヒルティのウェブサイトの「MAKE IT FIT」機能をご使用いいただくと、お客様独自のコードレスセットをオンライン設定画面でさくさくと組み合わせて構成できます。また、バッテリー、充電器、先端工具など関連製品の推奨もご提示され、とても便利です。
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.