更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
取扱説明書に注意してください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
電動工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
Hilti Li-Ion バッテリー |
![]() |
Hilti 充電器 |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。 |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります。 |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。 |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
回転のみ |
![]() |
回転+打撃(打撃穿孔) |
![]() |
ねじ締め |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
直径 |
![]() |
正逆回転機能 |
![]() |
直流 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
ドリルドライバー |
SBT 4-22 |
製品世代: |
02 |
製造番号: |
本書で説明している製品は、手持ち式の充電式ドリルドライバーです。この製品は、ねじの取付け/取外し、鋼材、木材およびプラスチックへの穿孔のためのものです。
本製品には、必ず Hilti Nuron の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。最適な出力を得るため、Hilti は本製品に対してこの表に記載されているバッテリーをお勧めします。
これらのバッテリーには、必ずこの表に記載されているシリーズの Hilti の充電器を使用してください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED(4)が常時緑色で点灯 |
充電状態:100 %...71 % |
3 個の LED(3)が常時緑色で点灯 |
充電状態:70 %...51 % |
2 個の LED(2)が常時緑色で点灯 |
充電状態:50 %...26 % |
1 個の LED(1)が常時緑色で点灯 |
充電状態:25 %...10 % |
1 個の LED(1)がゆっくり緑色で点滅 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED(1)が高速で緑色で点滅 |
Li-Ion バッテリーは完全に放電しています。バッテリーを充電してください。 バッテリーの充電の後にも LED が高速で点滅する場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
1 個の LED(1)が高速で黄色で点滅 |
Li-Ion バッテリーまたは接続されている製品が過負荷、過熱、低温の状態にあるか、あるいはその他の不具合が発生しています。 製品とバッテリーを推奨動作温度にし、使用時に製品が過負荷にならないようにしてください。 メッセージが引き続き出力される場合は、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
1 個の LED(1)が黄色で点灯 |
Li-Ion バッテリーとそれと接続されている製品とに互換性がありません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
1 個の LED(1)が高速で赤色で点滅 |
Li-Ion バッテリーはロックされていて、使用できません。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
状態 |
意味 |
---|---|
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時緑色で点灯。 |
バッテリーは引き続き使用することができます。 |
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が速く黄色で点滅。 |
バッテリーの状態確認を終了することができませんでした。手順を繰り返すか、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
すべての LED がチェイサーライトとして点灯し、続いて 1 個の LED(1)が常時赤色で点灯。 |
接続されている製品を引き続き使用できる場合、バッテリーの残り容量は 50% 未満です。 接続されている製品を引き続き使用することができない場合、バッテリーは寿命に達していて交換の必要があります。Hilti サービスセンターにご連絡ください。 |
SBT 4-22 |
||
---|---|---|
定格電圧 |
21.6 V |
|
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(バッテリーなし) |
1.31 kg |
|
全負荷回転数 |
1 速 |
0/min …610/min |
2 速 |
0/min …2,100/min |
|
トルク設定(15 ステップ) |
1.5 Nm …10 Nm |
|
トルク(軟材質ネジ用)![]() |
≤ 36 Nm |
|
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ …60 ℃ |
|
保管温度 |
−20 ℃ …70 ℃ |
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
Gewicht Akku |
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ …60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ …40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ …45 ℃ |
SBT 4-22 |
|
---|---|
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
75 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
5 dB(A) |
サウンドパワーレベル (LWA) |
86 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
5 dB(A) |
SBT 4-22 |
||
---|---|---|
金属への穿孔の排出振動値 (ah, D) |
B 22‑55 |
2.2 m/s² |
B 22‑110 |
1.8 m/s² |
|
金属への穿孔の不確実性 (K) |
B 22‑55 |
1.5 m/s² |
B 22‑110 |
1.5 m/s² |
SBT 4-22 |
|
---|---|
クイックリリースチャックのクランプ |
1.5 mm …13 mm |
Ø ドリルビット(軟質木材) |
1.5 mm …25 mm |
Ø ドリルビット(硬質木材) |
1.5 mm …14 mm |
Ø ドリルビット(金属) |
1.5 mm …10 mm |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
製品が作動しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが放電している。 |
|
|
コントロールスイッチが押せない、あるいは動かない。 |
正回転/逆回転切り替えスイッチが中立位置。 |
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
製品あるいはバッテリーが非常に熱くなる。 |
電気的故障。 |
|
バッテリーの LED に何も表示されない。 |
バッテリーの故障。 |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。