更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
リチウムイオンバッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
直流 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
回転のみ |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある無線データ転送をサポートしています。 |
ドリルドライバー |
SFE 2-A12 |
製品世代: |
01 |
製造番号: |
本書で説明している製品は、ねじの取付けと取外し、金属、木材およびプラスチックへの穿孔のための手持ち使用の充電式振動ドリルドライバーです。本製品は交換可能なチャックに対応していて、以下のような先端工具を装備することができます。
本製品には、必ず Hilti の B 12 モデルシリーズの Li‑Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti が承認した充電器を使用してください。詳細情報については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
アダプター |
説明 |
---|---|
![]() |
ビットの機械式クランプメカニズム付き六角ソケット。 |
![]() |
以下のサイズ向けのクイックリリースチャック: 1.5 mm … 13 mm |
![]() |
ビット用マグネット六角ソケット付きの狭いスペースでの使用するためのアングルアタッチメント。 他のアダプターと組み合わせることができます。 |
![]() |
ビット用マグネット六角ソケット付きの壁面近く出の作業に使用するための偏心アタッチメント。 |
定格電圧 |
10.8 V |
|
重量 |
1.1 kg |
|
最大回転数 |
1 速 |
400/min |
2 速 |
1,600/min |
|
最大トルク |
![]() |
0.5 Nm … 5 Nm |
![]() |
≤ 21 Nm |
|
ドリルビット直径 |
木材(軟質) |
1.5 mm … 13 mm |
木材(硬質) |
1.5 mm … 10 mm |
|
金属 |
1.5 mm … 6 mm |
|
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
サウンドプレッシャー レベル、LpA |
70.5 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性(KpA) |
5 dB(A) |
サウンドパワーレベル、LWA |
81.5 dB |
サウンドパワーレベルの不確実性(KWA) |
5 dB(A) |
金属への穿孔の排出振動値 (ah, D) |
1.0 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
バッテリー作動電圧 |
10.8 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
本体が作動しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
コントロールスイッチが押せない、あるいは動かない。 |
正回転/逆回転切り替えスイッチが中立位置。 |
|
回転数が突然落ちる。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
本体あるいはバッテリーが熱くなる。 |
電気的故障。 |
|
本体に負荷がかかり過ぎている(適用基準を超えている)。 |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。