更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
直流 |
![]() |
無負荷ストローク速度 |
![]() |
無線データ転送 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
レシプロソー |
SR 30-A36 |
製品世代 |
01 |
製造番号 |
本書で説明している製品はバッテリー式レシプロソーです。本製品は、木材、木製および金属製作業材料、ならびにプラスチックの切断に使用するものです。
本製品は両手操作用として設計されています。本製品には、必ず Hilti の B 36 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
バッテリーが過熱あるいは完全に放電している。 |
4 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
本体の過負荷あるいは過熱。 |
SR 30-A36 |
|
---|---|
定格電圧 |
36 V |
重量(EPTA プロシージャ 01 に準拠) |
5.2 kg |
ストローク数 (段階 1) |
2,500/min |
ストローク数 (段階 2) |
2,800/min |
ストローク長 |
32 mm |
ブレードホルダー |
0.5 in |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
SR 30-A36 |
|
---|---|
サウンドパワーレベル (LWA) |
96 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
5 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
85 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
5 dB(A) |
SR 30-A36 |
|
---|---|
排出振動値(クリップボード切断) (ah,B) |
22.5 m/s² |
不確実性(クリップボード切断) (K) |
3.7 m/s² |
排出振動値(角材切断) (ah,WB) |
20.5 m/s² |
不確実性(角材切断) (K) |
3.3 m/s² |
バッテリー作動電圧 |
36 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
本体が始動しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが空。 |
|
|
スイッチインターロックが操作されていない。 |
|
|
ソーブレードをチャックから取り出せない。 |
ロックレバーがストップ位置まで押されていない。 |
|
チャックが切断切屑で塞がっている。 |
|
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
本体機能がフルに発揮されない。 |
コントロールスイッチが完全に押されていない |
|
バッテリーが放電している |
|
|
ソーブレードをチャックから取り出せない。 |
ロックレバーがストップ位置まで押されていない。 |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。