更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
直流 |
![]() |
直径 |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。 |
![]() |
図内の付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順の付番とは一致しない場合があります。 |
![]() |
概要図には項目番号が付されています。製品概要のセクションでは、凡例の番号はこの項目番号に対応しています。 |
ドリル |
SF BT 22‑A |
製品世代: |
01 |
製造番号: |
本書で説明されている製品は、Hilti の X‑BT スタッドピンの打鋲の前提となる Hilti の TX‑BT… ステップビットによる鋼材への止まり穴の穿孔のための手持ち式の充電式ドリルです。
本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti が承認した充電器を使用してください。詳細情報については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動可能状態。 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
バッテリーが過熱あるいは完全に放電している。 |
4 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
本体の過負荷あるいは過熱。 |
定格電圧 |
21.6 V |
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む) |
2.6 kg |
トルク |
≤ 9 Nm |
クイックリリースチャックのクランプ |
1 mm … 10 mm |
SF BT 22‑A |
|
---|---|
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
71 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
サウンドパワーレベル (LWA) |
82 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
SF BT 22‑A |
|
---|---|
金属への穿孔の排出振動値 (ah, D) |
3.5 m/s² |
金属への穿孔の不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
コントロールスイッチが押せない、あるいは動かない。 |
スイッチオンロック作動。 |
|
本体が作動しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
本体が作動せず、LED が 1 個点滅する。 |
バッテリーが放電している。 |
|
作動中に本体のスイッチがオフになり、バッテリーインジケーターの 4 個の LED が点滅する。 |
過熱保護装置が作動。 |
|
過熱保護装置が作動。 |
|
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
本体あるいはバッテリーが熱くなる。 |
本体に負荷がかかり過ぎている(適用基準を超えている)。 |
|
Hilti Aktiengesellschaft Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Liechtenstein |
名称 |
ドリル |
機種名 |
SF BT 22‑A |
製品世代 |
01 |
設計年 |
2015 |
適用基準: |
|
適用規格: |
|
技術資料管理者: |
|
![]() (Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening) |
![]() (Head of BU Direct Fastening) |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。