更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
![]() |
電気絶縁保護クラス II(二重絶縁) |
![]() |
直流 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
毎分回転数 |
充電式インパクトドライバー/レンチ |
SIW 9-A22 |
製品世代: |
01 |
製造番号: |
本書で説明している製品は、手持ち式の充電式インパクトドライバー/レンチです。スクリューナット、ボルト、アンカーおよび木ネジを締め付けたり緩めたりするための工具です。先端工具は、貫通穴のある四角部分によりチャックされます。
この充電式インパクトドライバー/レンチは、厳密な規定トルクが設定されていない用途にのみ使用できます。厳密な規定トルクが設定されている用途に使用した場合、過回転、ネジまたは作業材料が損傷する危険が生じます。本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti が承認した充電器を使用してください。詳細情報については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動可能状態。 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
バッテリーの過熱。 |
4 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
本体の過負荷あるいは過熱。 |
定格電圧 |
21.6 VDC |
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む) |
4.7 kg |
無負荷回転数 |
1,400/min |
打撃数 |
2,200/min |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
98.5 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
サウンドパワーレベル (LWA) |
109.5 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
最大許容サイズのねじおよびナットの締付けの排出振動値 (ah) |
7 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
本体が始動しない。 |
1 個の LED が点滅:バッテリーが空。 |
|
バッテリーが正しく装着されていない。 |
|
|
1 個の LED が点滅:バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
4 個の LED が点滅:本体に短期的に過負荷がかかっている。 |
|
|
コントロールスイッチを押せない。 |
正回転/逆回転切り替えスイッチが中立位置。 |
|
回転数が非常に下がる。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。