更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
取扱説明書に注意してください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
電動工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
Hilti Li-Ion バッテリー |
![]() |
Hilti 充電器 |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています。 |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります。 |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。 |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
回転のみ |
![]() |
回転+打撃(回転 + 打撃) |
![]() |
ハツリ作業 |
![]() |
チゼル角度調整 |
![]() |
正逆回転機能 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある無線データ転送をサポートしています。 |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。 |
![]() |
バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。 |
ロータリーハンマードリル |
TE 6‑A36 |
製品世代: |
04 |
製造番号: |
本書で説明している製品は、充電式式ロータリーハンマードリルです。本製品は、鋼材、木材および石材への穿孔(回転のみ)、コンクリートおよび石材への打撃穿孔、ならびにネジの取付け、取外し用の工具です。さらに、本製品は石材への軽度のハツリ作業、およびコンクリートへの再加工作業に使用できます。
本製品には、必ず Hilti の B 36 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個のLED が点滅。 |
充電状態:< 10 % |
TE 6‑A36 |
|
---|---|
定格電圧 |
36 V |
重量(EPTA プロシージャ 01/2003 に準拠) |
3.7 kg |
無負荷回転数 |
1,050/min |
1 回当たりの打撃力(EPTA プロシージャ 05/2009 に準拠) |
2.5 J |
コンクリート/石材への穿孔(ハンマードリルビット) |
4 mm …28 mm |
木材への穿孔(木工用ドリルビット) |
3 mm …20 mm |
金属への穿孔(鉄工用ドリルビット) |
3 mm …13 mm |
サウンドパワーレベル (L WA) |
102 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (K WA) |
3 dB(A) |
排出サウンドプレッシャーレベル (L pA) |
91 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (K pA) |
3 dB(A) |
コンクリートへの打撃穿孔 (a h, HD) |
13 m/s² |
金属への穿孔 (a h, D) |
2.5 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
バッテリーの LED がなにも表示しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが放電している。 |
|
|
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
バッテリーの 1 個の LED が点滅。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
バッテリーの 4 個の LED が点滅。 |
ロータリーハンマードリルの短時間の過負荷。 |
|
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
打撃がない。 |
ロータリーハンマードリルの温度が低すぎる。 |
|
機能切り替えスイッチが「回転のみ」![]() |
|
|
コントロールスイッチが押せない、あるいは動かない。 |
正回転/逆回転切り替えスイッチが中立位置。 |
|
本体スピンドルが回転しない。 |
ロータリーハンマードリル本体の電子回路の作動温度が許容範囲を越えている。 |
|
バッテリーが放電している。 |
|
|
機能切り替えスイッチがロックされていない、または「ハツリ作業」![]() ![]() |
|
|
ロータリーハンマードリルが自動的にオフになる。 |
過負荷保護機構(スピードレギュレーター)が作動している。 |
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
ロータリーハンマードリルあるいはバッテリーが熱くなる。 |
電気的故障 |
|
ロータリーハンマードリルの過負荷。 |
|
|
先端工具をロックから取り出せない。 |
チャックが完全に引き戻されていない。 |
|
先端工具が切削しない。 |
ロータリーハンマードリルが逆回転になっている。 |
|
機能切り替えスイッチが「回転のみ」![]() |
|
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。