TE DRS‑Y
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- ご使用前にこの取扱説明書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
- 本取扱説明書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
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
防塵マスクを使用する |
![]() |
保護手袋を着用してください |
![]() |
安全靴を着用してください |
製品情報

機種名および製造番号は銘板に表示されています。
- 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
製品データ集じんモジュール TE DRS‑Y 製品世代 01 製造番号
安全
安全上の注意

安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール(電源コード使用)またはバッテリーツール(コードレス)を指します。
- ご使用の前に、システム製品の取扱説明書および安全に関する情報を読んで、それを遵守してください。
- けがを防止するため、当モジュールは必ず「正しい使用」で言及されている電動工具とともに使用してください。
- 本体の設定やアクセサリーの交換、あるいは電動工具を取り外す前に、プラグをコンセントから抜くか、または脱着式のバッテリーを取り外してください。この安全処置により、電動工具の意図しない始動を防止することができます。
- 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
- 本製品を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には本製品を使用しないでください。一瞬の不注意が重傷事故の原因となることがあります。
- 作業により母材の破砕片が生ずる場合があります。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。本製品の使用時には、アイシールド、保護ヘルメットおよび耳栓を着用してください。
- 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- 落下する先端工具および/またはアクセサリーによる負傷の危険。作業を開始する前に、取り付けたアクセサリーが確実に固定されていることを確認してください。
- 水の吸引には使用しないでください。
- 当モジュールを、爆発危険のある物質、赤熱または燃焼している粉じん、あるいは可燃性があり爆発力の大きい粉じん(例えばマグネシウムとアルミニウムの粉じん)および液体(例えばガソリン、溶剤、電解液、冷却剤、潤滑剤)の集じんに使用することはできません。
- 研磨、紙やすり研磨、切断および穿孔の際に発生する粉じんは、化学物質を含んでいる場合があります。これには、 鉛、あるいは鉛ベースの塗料、 レンガ、コンクリートおよびその他の壁用資材、自然石およびその他の珪酸塩含有製品、 樫、橅などの特定の木材、および化学処理の施された木材、 アスベストあるいはアスベストが含まれる母材、などが考えられます。作業対象の資材の危険等級により、作業者および周囲の人員の曝露を確認してください。曝露を安全なレベルに維持するために、粉じん吸引システムの使用、あるいは適切な防じんマスクの着用などの必要な処置を取ってください。曝露の低減のための一般的な処置としては、以下のようなものがあります:
- 十分に換気された領域での作業
- 粉じんとの長時間の接触の回避
- 粉じんを顔や体から遠ざける
- 保護服を着用し、水と石鹸で曝露領域を洗浄する。
- 用途に応じて、Hilti の推奨する適切な吸じん装置を使用してください。
- 作業開始前に、作業場で発生する粉じんの危険有害度を調査してください。公的に承認された保護等級および地域の粉じんに関する規定を満たした吸じん装置を使用してください。
- 静電気帯電を防止するため、静電防止サクションホースを使用してください。
- アダプターおよびチャックの外側にオイルやグリスが付着していないことを確認してください。オイルおよび/またはグリスを塗布した部品に集じんモジュールを取り付けると、集じんモジュールが落下する場合があります。アダプターおよびチャックの外側のオイルやグリスを布で拭き取ってください。
- モジュールが熱くなりすぎないよう注意してください。80 ° C 以上の場合、素材が溶けます。
- モジュールをシステムの持ち運びやガイドに使用しないでください。システムの持ち運びやガイドには、電動工具のグリップを使用してください。
- 電動工具は、使用中はサクションヘッドまたはサクションパイプを掴んで保持しないでください。
製品の説明
製品概要
- アダプター
- 補助グリップ付きサクションベース
- 接続ピース
- ベローズ 12-52
- デプスゲージ
- 星形グリップ付きねじ
- ナット
- ロングサクションヘッド
- ミディアムサクションヘッド
- ショートサクションヘッド
- ベローズ 68-90/ 290 mm
- サクションパイプ
- ベローズ 68-90/550mm
- ベローズ 100-150/550mm
正しい使用

本体標準セット構成品
サクションベース、ベローズ 68‑90/290mm、ショートサクションヘッド、ミディアムサクションヘッド、ロングサクションヘッド、アダプター、接続ピース、ベローズ 12-52、デプスゲージ、星形グリップ付きねじ、ナット、取扱説明書その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
製品仕様
ベローズ
68‑90/290 ベローズ |
68‑90/550 ベローズ |
100‑150/550 ベローズ |
12‑52 ベローズ |
|
---|---|---|---|---|
重量 |
660 g (23.3 oz) |
880 g (31.0 oz) |
920 g (32.5 oz) |
1,000 g (35.3 oz) |
先端工具タイプ |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y‑BK |
TE‑Y ハンマードリルビット |
先端工具直径 |
68 mm … 90 mm (2.7 in … 3.5 in) |
68 mm … 90 mm (2.7 in … 3.5 in) |
100 mm … 150 mm (3.9 in … 5.9 in) |
12 mm … 52 mm (0.5 in … 2.0 in) |
先端工具の長さ |
290 mm (11.4 in) |
550 mm (21.7 in) |
550 mm (21.7 in) |
520 mm … 570 mm (20.5 in … 22.4 in) |
用途 |
パーカッションコアビットによる穿孔 |
パーカッションコアビットによる穿孔 |
パーカッションコアビットによる穿孔 |
回転 + 打撃 |
サクションヘッド
ショートサクションヘッド |
ミディアムサクションヘッド |
ロングサクションヘッド |
|
---|---|---|---|
重量 |
660 g (23.3 oz) |
710 g (25.0 oz) |
760 g (26.8 oz) |
先端工具タイプ |
ブルポイント、コールドチゼル、ビシャン(面あらし) |
ブルポイント、コールドチゼル、ビシャン(面あらし) |
ブルポイント、コールドチゼル、ビシャン(面あらし) |
先端工具の長さ |
250 mm … 400 mm (9.8 in … 15.7 in) |
300 mm … 400 mm (11.8 in … 15.7 in) |
400 mm … 500 mm (15.7 in … 19.7 in) |
用途 |
ハツリ作業 |
ハツリ作業 |
ハツリ作業 |
温度
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ (−4 ℉ … 158 ℉) |
ご使用方法
集じんモジュールを取り付ける

- 電動工具に取り付けられている補助グリップを開いてください。
- 補助グリップを取り外してください。
- 「正しい使用」の図を参照にして適切な集じんシステムの組み合わせを選択し、部品と補助グリップをサクションベースに取り付けます。
- チャック上で、補助グリップにより取り付けたシステムを補助グリップのギアボックスネックの位置までスライドさせます。
- サクションベースと補助グリップをご希望の位置に回します。
- グリップを締め付けて、補助グリップが回転しないように固定します。
- 先端工具をチャックに差し込みます。
- コネクターを集じんモジュールに接続します。
- ドリルビット先端が約 15mm 突出するようにベローズの長さを調整します。
- デプスゲージを挿入します。
- デプスゲージをご希望の穿孔深さにセットします。
- 星形グリップ付きねじでデプスゲージがずれないように固定します。
集じんモジュールを取り外す

- 吸じん装置を集じんモジュールから外します。
- 先端工具をチャックから取り外します。
- グリップを回して、補助グリップのホルダーを開きます。
- 集じんモジュールを電動工具から前方へ引き抜きます。
- 補助グリップを集じんモジュールから取り外します。
- 補助グリップを電動工具に取り付けます。
- グリップを回して補助グリップを固定します。
作動
- 吸じん装置を接続して、吸じん装置のスイッチをオンにします。
- 電動工具のスイッチをオンにします。
手入れと保守
モジュールの手入れ
- 固着した汚れを取り除き、サクションベースの集じん吸入口に粉じんが残っていないか確認してください。
- モジュールは定期的に冷水で清掃してください。
- アダプターの内側に付いたグリスや粉じんの残りは、定期的に清掃してください。
保守
- 本製品およびアクセサリーの外面に装備されている全ての部品に損傷がないか、また全ての操作エレメントが支障なく作動するか確認してください。部品が損傷していたり、操作エレメントが正しく作動しない場合は、本製品を使用しないでください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
過度な粉じんの発生。 |
吸じん装置が満杯。 |
|
サクションヘッドおよび/またはベローズ摩耗している、あるいは故障している。 |
|
|
集じんダクトが詰まっている。 |
|
|
先端工具の突出長さが 145 mm を超過している。 |
|
|
吸じん装置のサクションホースが正しく取り付けられていない。 |
|
|
コアの残りが吸引を妨げている。 |
|
|
パーカッションコアビットとサクションパイプの間隔が大きすぎる。 |
|
|
集じんモジュールが落下する |
集じんモジュールが正しく取り付けられていない。 |
|
ベース部品、および/または本体ネックにオイルやグリスが付着している。 |
|
|
補助グリップが締め付けられていない。 |
|
|
補助グリップが折れている。 |
|
|
アダプター取り付けられていない。 |
|
|
集じんモジュールを取り外すことができない。 |
補助グリップのクランピングバンドが十分に開いていない |
|
吸じん装置で常にシグナル音がする。 |
ベローズのノブが摩耗している。 |
|
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
その他の情報

このリンクは、取扱説明書の巻末にも QR コードとして記載されています。