構造接合アプリケーション
ベースプレート
| 当社の接着アンカーとメカニカル・アンカーは、ベースプレートやレッジプレートと複数の下地材との接続に高性能のソリューションを提供します。当社の接着系および金属系アンカーは、さまざまな下地材に対応したベースプレートおよび梁受けプレートの接合部に対して、高性能なソリューションを提供します。 |
アンカー筋
| ヒルティの接着系あと施工アンカー製品ラインアップとソフトウェアソリューションは、一般的なアンカー筋用途から現場での困難な課題に至るまで、幅広く設計をサポートします。 |
補強
| 既存構造物の耐用年数を延ばすために設計された、高性能な補強ソリューションを網羅した「ツールボックス」をご利用ください。 |
ファサード
| 多様なパネルタイプや下部構造への対応を可能にする、認証取得済みの下部構造およびファスナーを幅広く取り揃えています。 |
木構造
| さまざまな荷重条件や現場環境に対応し、認証を取得したHCW木材用コネクターを含む、金属系アンカーソリューションの幅広い製品群をご提供しています。 |
合成梁
| 炭素鋼製のX-HVBせん断コネクターと、火薬式のX-ENP-21 HVBピンを用いて固定することで、ユーロコード4に準拠した延性挙動を示しながら、梁全体にわたって最適かつ均一な荷重分布を実現します |
屋根デッキ
| 高いせん断耐力と引抜き性能を備えた当社のファスナーは、常に安定した荷重支持性能を発揮します。 |
土木
| 幅広い口径に対応した高性能なアンカーソリューションを取り揃えており、トンネル、橋梁、鉄道、道路などの土木・交通インフラプロジェクトにおける厳しい現場条件にも対応します。 |
その他資料
技術データ
| 当社の製品テクニカルガイドには、アンカー製品の全ポートフォリオの技術データが掲載されています。お客様の設計要件を満たすために、製品の耐荷重表やその他の設計情報をご活用ください。 |
仕様書 / BIM・CAD詳細
| 設計が適切に文書化されるよう支援します。 ヒルティのアンカー、ファイヤストップ、デッキ、モジュラーシステム支持架台、ダイレクトファスニングを、仕様書例や的な一般的な詳細図とともに設計に組み込むことができます。 |
エンジニアリング・センター
| ヒルティのオンラインエンジニアリングコミュニティでは、アンカー設計、コンクリート強度のモニタリング、グリーンビルディングなどの技術トピックに関する教育コンテンツやウェビナーを提供しています。 認定トレーニングコースを通じて、変化する設計手法や業界基準に対応し、より効率的に業務を進めるためのスキルを身につけます。 |