オールインワンのアンカー設計ソフトウェア
鋼材とコンクリート接合部を一貫して設計させることで、生産性を飛躍的に高めます。
PROFIS エンジニアリングで、複雑なアンカー設計が容易に行えます。母材・ベースプレート・アンカー・溶接およびリブプレートを含む、鋼材とコンクリート接合部の様々な要素計算・解析を、クラウドベースのソフトウェア1つで、素早い繰り返し計算~計算書作成まですべて行います。
ご利用者様の声
一目でわかる PROFIS エンジニアリングアンカー設計ソフトウェアの特長
設計時間の短縮
アンカーとベースプレートの計算を組み合わせ、接合部全体の設計時間を短縮できます。
精度アップ
自動荷重転送、複数の荷重の組合せの同時処理、BIM / CAD モデル生成により、ミスと戻り作業が低減でき、最初から適切な仕様が決められます。
効率アップ
1つのプラットフォームに統合されたデータ共有により、すべての関係者が最新の設計ファイルと計算書にすぐにアクセスできます。 これにより、透明性を高め、コミュニケーションの停滞をなくし、効率を上げることができます。
必要なものすべてが、オールインワンのアンカー設計ソフトウェアに
包括的な計算
1 つのシンプルなソフトウェアで、コンクリートへのアンカー留付けの様々な設計プロセスを行い、効率アップをします。
製品選定と部品構成表
製品推奨エンジンは、すべての接合部に最適なソリューションを提案します。 これは設計した意図通りに確実に施工を行うためのチェックリストを素早く容易に作成する部品構成表へつづきます。
クラウドベースのプラットフォーム
統合されたクラウドベースのプラットフォームにより、関係者はいつでもアクセスでき、データを最新状態で維持できます。 これはどんな場所、例えば外出先のどのようなデバイスからでも設計にアクセスできることを意味しています。
Tekla インターフェイス
Tekla ソフトウェアへのスムーズなデータ転送により、ユーザーは複雑さや戻り作業なく、コンクリートや鋼材の 3D 構造モデルを作成・管理できます。
計算書作成
カスタマイズ可能な計算書作成により、プロジェクトごとの要求に合わせ、正確かつ包括的でパーソナライズされた計算書を作成できます。
専門家によるサポート
製品に組み込まれたステップ・バイ・ステップのチュートリアル、また、複雑な設計の問題解決にはオンデマンドエンジニアリングサポートをご活用ください。
PROFIS エンジニアリングを使う理由は?
ヒルティは、お客様と密接に協働するこれまでの経験により、新しい PROFIS エンジニアリングソフトウェアを開発しました。このソフトウェアは、鋼材とコンクリートの接合部を一貫して設計する事で、時短およびコスト削減ができ、業界で一般的によくある設計上の困難な要求に対応することができます。 さらに、PROFIS エンジニアリングは業界で主流の構造/BIM ソフトウェアである Tekla と完全な互換性があり、データ転送と 3D モデリングがより一層簡単になっています
PROFIS エンジニアリング・ソフトウェアのプレミアムライセンスは下記よりお選びいただけます。
シングル
- 品番:2230558
- ユーザー数:1~4
- 1ライセンスに登録された1ユーザーのみアクセス可能
- 価格/1 ユーザー: ¥36,000 /年
フローティング
- 品番:2230560
- ユーザー数:5~30
- 1ライセンスにつき1ユーザーのみアクセス可能
- 価格/1 ユーザー: ¥42,000 /年
ソフトウェアパッケージの比較
| PROFIS エンジニアリングの特長 |
スタンダード(無料) |
プレミアム(有料) |
|---|---|---|
| クラウドベースのアクセス、デスクトップ・タブレット・スマホによるファイル共有 | ✓ | ✓ |
| 欧州 ETAG、米国ACI基準による設計*日本の国内基準は含まれません。 | ✓ | ✓ |
| 詳細なアンカー設計の計画書 | ✓ | ✓ |
| あと施工アンカー | ✓ | ✓ |
| 剛体によるベースプレート解析 | ✓ | |
| 荷重エンジン*エクセルから荷重インポート、複数の荷重組合せの同時計算、ファクター荷重の直接入力 | ✓ | |
| 複数の荷重の組合せ | ✓ | |
| エクセルから荷重インポート | ✓ | |
| カスタマイズ可能な計算書 | ✓ | |
| 迅速なBIM/CADモデル生成およびエクスポート | ✓ |