スムーズな設計と施工
デジタルのパフォーマンスを事務所と現場へ
墨出し・位置決めのデジタル化と聞くと、複雑な印象を受けるかもしれませんが、ヒルティのPROFIS Layout Office設計ソフトウェアは学習しやすく、それを使用することで現場用のBIM/CADデータの準備がこれまで以上に簡単になります。設計の過程を簡素化し、必要な準備を低減されるため、専門的なエンジニアリング知識のないスタッフでもBIM/CADモデルを編集や、ヒルティのPLCタブレットへのファイルのエクスポートが簡単にできます。

パワフルな現場用ソフトウェア
直感的な墨出し・位置決めを現場で実現
現場では、作業員がBIM/CADモデルからエクスポートしたファイルを堅牢なPLCタブレットにアップロードし、PLT で墨出し・位置決め作業を開始できます。ヒルティのレイアウトツールは、直感的なレイアウトソフトウェア Hilti Construction Layout (HCL) を搭載しており、型枠、アンカーポイント、勾配、内壁パーティションなど、さまざまな墨出し・位置決め作業をこれまで以上に迅速かつ正確に行うことができます。

高速な墨出し・位置決め
より迅速で正確な高速な墨出し・位置決めを一人で実現
従来の工法では、経験豊富な作業員2名でも1日150か所の墨出し・位置決めが限界でした。PLTを使用すれば、作業員1人で、1日最大500か所の墨出し・位置決めが可能です。自動水準機能とオートステーショニング機能により、経験の浅い作業員でも2D/3Dの墨出し・位置決めを迅速にできます。
また、より正確なデータをタブレットで管理できるため、人為的ミスによるやり直しのリスクを低減します。ヒルティPLTは、中長距離の両範囲に適した用意がされており、どのような現場条件でも、より迅速で正確な墨出し・位置決めを可能にします。