S-IS インパクトソケット用アクセサリー

インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-10"L #2076829

インパクトソケット用アクセサリー

  • コネクションエンド: 1/2 平方インチ
  • ショート/ロング: ロング
  • 長さ: 254 mm

関連検索ワード ソケット.

選択

コネクションエンド
  • 1/4 インチ六角, 1/2 平方インチ
  • 3/8 インチ、スクエア, 3/4 インチ、スクエア, 1/4 インチ六角, 7/16 インチ六角
  • 1/2 平方インチ
  • 1/2 平方インチ, 7/16 インチ六角
  • 1/2 平方インチ, 5 平方インチ
  • 1/2 平方インチ, 2 平方インチ
  • 3/4 インチ、スクエア
  • 3/4 インチ、スクエア, 1/2 平方インチ
長さ
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 90 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
梱包数量
  • 1 pc
  • 5 pc
製品オプション
数量
パック
Total
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格

JPY 6,225

JPY 6,225 / 1 個

技術データ

コネクションエンド
1/2 平方インチ
ショート/ロング
ロング
長さ
254 mm
材質コーティング/プレーティング/仕上げ
黒リン酸塩

特長・アプリケーション

特長

  • インパクトレンチの便利性と寿命を最大化できるように設計された耐摩耗性の高いアクセサリーの選択部品
  • ボルトやアンカー取付のためのプログレード品質

アプリケーション

  • インパクトレンチへのソケット据付用アクセサリー、各種シャンクサイズ、アングル、長さをご用意
  • ボルトとアンカ用アクセサリー

製品実演依頼 & サポート

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)