お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

コア ビット コネクション エンドDD-BS NX 1-1/4"

  • 用途: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • 対象母材: 適用外
  • 湿式/乾式: 湿潤および乾燥
アルティメット

選択

直径
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 137 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
有効穿孔長
  • 115 mm
  • 125 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 36,872

技術データ

用途
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
対象母材
適用外
湿式/乾式
湿潤および乾燥
コネクションエンド
BS(1-1/4 インチ)
製品クラス
Ultimate

特長・アプリケーション

特長

  • 極めて堅牢な固定DD-BSコネクションエンド
  • コンクリートと天然石へのコア穿孔に適しています
  • 柔軟なモジュラーシステム
  • 低偏差で正確な穿孔

アプリケーション

  • 湿式・乾式穿孔用、深いコア穿孔コネクションエンド DD-BS

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼