TE-Y-HD (SDS マックス) ロータリーハンマー コアビット

ロータリーハンマードリルを使用してもろい母材に穿孔する SDS マックス (TE-Y) 回転コアビット

  • コネクションエンド: TE-Y (SDS マックス)
  • 対象母材: その他
  • 機能モード: ドリル(回転打撃)

関連検索ワード マルチコアコア or SDS.

期間限定オファー

キャンペーンコード「DEAL2026」で高耐久インサートが10%OFF

有効期限:2026年09月30日

選択

直径
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 56,846

技術データ

コネクションエンド
TE-Y (SDS マックス)
対象母材
その他
機能モード
ドリル(回転打撃)
システムパーツ
No

特長・アプリケーション

特長

  • 優れた設計と先端構造により、多用途に使用可能なコアビット
  • より簡単かつ正確に穿孔開始 – 交換が簡単なセンタリングビットにより、穿孔の正確な位置決めが可能

アプリケーション

  • さまざまな種類の母材における貫通孔とソケット切断

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼