お知らせ台風6号の接近に伴う配送への影響について詳細はこちら

TE-CX (SDS プラス) ミリサイズ ハンマードリルビット

鉄筋コンクリート穿孔に適した超硬カーバイトヘッド、4枚刃、4枚らせんの高性能SDS-プラス(TE-C)ドリルビット

  • コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
  • 対象母材: 高強度コンクリート, コンクリート, レンガ, 石材
  • 機能モード: ドリル(回転打撃)
アルティメット

関連検索ワード キリビット or SDS.

選択

直径
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
有効穿孔長
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1180 mm
  • 1190 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
長さ
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1250 mm
  • 1260 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
梱包数量
  • 1 pc
  • 8 pc
  • 16 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 2,924