TE-C JO ジョイントチゼル
モルタル除去に適した SDS プラス (TE-C) ジョイントチゼル
- コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
- 用途: モルタル除去
- 製品クラス: Premium
プレミアム
選択
長さ
- 180 mm
幅
- 8 mm
- 12 mm
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
Total Pieces
1
販売価格
最低販売価格 JPY 6,966
技術データ
コネクションエンド
TE-C (SDS プラス)
用途
モルタル除去
製品クラス
Premium
特長・アプリケーション
特長
- グレードアップした除去能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
- さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
- 複数のサイズをご用意 – 作業ニーズに合わせてチゼルの使い分けが可能
- 人間工学に基づいた設計 – レンガ周辺の繊細な作業を容易にするアングルチップ
- 認証された品質 – ISOの認証プロセスを活用して開発。30年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
アプリケーション
- レンガまたはブロックの間のモルタルの除去
- タックポインティング
- コーキングや目地埋めのためのモルタルジョイントの準備
- SDS プラス (TE-C) の電動削岩機、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)