TE-FY (SDS マックス) ドリルビット延長シャフト
新製品品目 #r553
SDS マックス (TE-Y) ビット用延長シャフト - 2 個の部品が必要 (TE-FY 用延長シャフトと TE-Y-AD アダプター)
- タイプ: エクステンション
- コネクションエンド: TE-Y (SDS マックス)
- 機能モード: ドリル(回転打撃)
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- アプリケーションに必要な 2 つのアイテム:TE-Y-AD アダプター (品番 382390) および TE-FY 延長ビット (3 つの長さで使用可能)
- 届きにくい場所で使用するために、既存のドリルビットを延長
アプリケーション
- 延長 ハンマードリル ビットで貫通孔のドリリング
- 32mm 以上の深い穿孔
- 作業員がいる面から離れた箇所への作業 (例:天井)
- アセンブリコンボに含まれるもの:TE-Y-AD カプラー、ドリルビット延長シャフト
- カプラーに収まるように、穴径 1 1/4" (32mm) 以上である必要がある