セット内容を表示
新規会員限定!PROKIT30対象製品が30%OFF詳細はこちら

AC-D SPX RL切断砥石

カッティングディスク AC-D 350x3.8x25.4 mm RL SPX 品番:2455123

クランプ付き固定式レールソーを使用して鋼製レールを切断するための長寿命切断ディスク

  • 対象母材: レール
  • ディスク直径: 350 mm
  • アーバーサイズ: 25.4 mm
アルティメット

選択

ディスク直径
  • 350 mm
アーバーサイズ
  • 25.4 mm
ブレード/ディスクの厚み
  • 3.8 mm
梱包数量
  • 10 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
10
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 78,372
JPY 7,837
/
1 個

技術データ

対象母材
レール
ディスク直径
350 mm
アーバーサイズ
25.4 mm
ブレード/ディスクの厚み
3.8 mm
製品クラス
Ultimate
ブレード/ディスク形状
平面の, シェイプ 1
グレインタイプ
セラミック

特長・アプリケーション

特長

  • 極めて長いブレード寿命 – 同じブレードでより多くの作業をこなせるよう設計された、線路用ヒルティ切断ディスク
  • 鉄道の保守・補修の迅速化に貢献 – 高度な砥粒/結合材システムにより、これらのディスクはより速く、より高い強度と耐久性を実現
  • 作業の快適性に配慮した設計 – 火花を抑え、低振動でレールを切断
  • セラミック砥粒 – 長寿命化、高速切断、低振動化を実現する設計

アプリケーション

  • クランプ付きレールソーを使用したレールの切断