• 直径 - D: 12.5 mm
  • 材質: コネクター: S275JR - DIN EN 10025, ボルト: スチール グレード 8.8、ナット: スチール グレード 8
  • 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ

選択

直径 - D
  • 12.5 mm
梱包数量
  • 2 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
2
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
読み込みエラーが発生しました

Please contact us

技術データ

直径 - D
12.5 mm
材質
コネクター: S275JR - DIN EN 10025, ボルト: スチール グレード 8.8、ナット: スチール グレード 8
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
重量
2734 g

技術資料

pdf エンジニアリングセンターホワイトペーパー - FoSスタッドとビームクランプ(英語), 英語 [ 762.1 KB ]
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼