特殊製品
r4595
パイプリングサドル MM-S M6 #418759
- 製品クラス: Premium
- 締め付けトルク: 5 Nm
- ネジ接続 - M: M6
プレミアム
選択
ネジ接続 - M
- M6
梱包数量
- 25 pc
数量
パック
合計 数量
25
販売価格
JPY 3,000
JPY 120 / 1 個
技術データ
製品クラス
Premium
締め付けトルク
5 Nm
ネジ接続 - M
M6
材質
S355 MC - DIN EN 10149-2
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
重量
26 g
技術資料
pdf 取扱説明書 MM-S, 中国語, ベトナム語, ウクライナ語, トルコ語, タイ語, スウェーデン語, スロベニア語, スロバキア語, サルデーニャ語, ロシア語, ルーマニア語, ポルトガル語, ポーランド語, ノルウェー語, オランダ語, マレー語, ラトビア語, リトアニア語, 韓国語, カザフ語, 日本語, イタリア語, ハンガリー語, クロアチア語, フランス語, フィンランド語, エストニア語, スペイン語, 英語, ギリシャ語, ドイツ語, デンマーク語, チェコ語, cn, ブルガリア語, アラビア語 [ 728.9 KB ]